视图:

 


                               MAX6675       MAX31855

供电:                +3.3V--+5V         +3.3V
ADC:                 12位                  14位
测量范围:         0C-1024 C        -270C--+ 1372 (K型)
支持类型             K                        各种类型,取决于器件的尾缀
硬件连接            T- 接GND          T-悬空
故障检测          开路                   开路/短路
输出数据          热电偶温度      热电偶温度,冷端温度,故障状态

由于热电偶本身是非线性输出,但是这两款产品均未提供热电偶输出的线性补偿,因此在测量高温时会有较大的误差,Maxim最新推出的MAX31856内部带有热电偶非线性修正,可以提供更高的测温精度,如果是进行新产品设计,建议使用MAX31856。

 

 

 

 

 

Related Products: MAX31855
评论 (0)