MAX98357Aは、チップに電力が供給されていない場合、LRCLK、BCLK、及びDINの3つのピンの入力電圧が6Vを超えない限り、チップを損傷することはありません。しかし他のピンはこれを行うことができません。データシートの4ページの「Absolute Maximum Ratings」をご参照ください。
ビュー:
キーワード: 電源OFFの影響
関連製品
MAX98357AETE+

MAX98357Aは、チップに電力が供給されていない場合、LRCLK、BCLK、及びDINの3つのピンの入力電圧が6Vを超えない限り、チップを損傷することはありません。しかし他のピンはこれを行うことができません。データシートの4ページの「Absolute Maximum Ratings」をご参照ください。